ZHCSKU6O June 2007 – October 2025 REF50 , REF50E
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | REF50xxI、REF50xxAI | REF50xxEI | |
| DNC | 1、8 | 8 | 不连接 |
| EN | - | 1 | 器件使能控制。低电平输入会禁用基准输出,器件进入关断模式。可以通过驱动大于 1.6V 的电压或使 EN 引脚悬空来启用器件。 |
| GND | 4 | 4 | 接地 |
| NC | 7 | 无内部连接 | |
| NC | 7 | 可保持悬空或连接到 GND | |
| NR | - | 5 | 降噪引脚 |
| TEMP | 3 | 3 | 温度监测引脚。提供与温度相关的输出电压 |
| TRIM/NR | 5 | - | 输出调整或降噪引脚 |
| VIN | 2 | 2 | 输入电源电压 |
| VOUT | 6 | 6 | 基准电压输出 |