ZHCSUQ3A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
REF31xx-Q1 的热磁滞定义为器件在 25°C 下工作,在指定温度范围内循环并返回到 25°C 后输出电压的变化。热磁滞可表示为:
其中:
VHYST = 热磁滞。
VPRE = 在 25°C 预热循环时测得的输出电压。
VPOST = 器件在 –40°C 至 +125°C 指定温度范围内循环并返回 25°C 后测得的输出电压。