ZHCSUQ3A April   2017  – September 2025 REF31-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电源电压
      2. 7.3.2 热迟滞
      3. 7.3.3 温漂
      4. 7.3.4 噪声性能
      5. 7.3.5 长期稳定性
      6. 7.3.6 负载调整率
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 负基准电压
      2. 7.4.2 数据采集
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C、ILOAD = 0mA 且 VIN = 5V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
REF3312-Q1(1) - 1.25V
VOUT 输出电压 1.2475 1.25 1.2525 V
初始精度 -0.2% 0.2%
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 17 μVPP
f = 10Hz 至 10kHz 24 μVRMS
REF3120-Q1 - 2.048V
VOUT 输出电压 2.0439 2.048 2.0521 V
初始精度 -0.2% 0.2%
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 27 μVPP
f = 10Hz 至 10kHz 39 μVRMS
REF3125-Q1 - 2.5V
VOUT 输出电压 2.495 2.5 2.505 V
初始精度 -0.2% 0.2%
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 33 μVPP
f = 10Hz 至 10kHz 48 μVRMS
REF3130-Q1 - 3V
VOUT 输出电压 2.994 3 3.006 V
初始精度 -0.2% 0.2%
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 39 μVPP
f = 10Hz 至 10kHz 57 μVRMS
REF3133-Q1 - 3.3V
VOUT 输出电压 3.2934 3.3 3.3066 V
初始精度 -0.2% 0.2%
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 43 μVPP
f = 10Hz 至 10kHz 63 μVRMS
REF3140-Q1 - 4.096V
VOUT 输出电压 4.0878 4.096 4.1042 V
初始精度 -0.2% 0.2%
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 53 μVPP
f = 10Hz 至 10kHz 78 μVRMS
REF31xx-Q1(REF3112-Q1、REF3120-Q1、REF3125-Q1、REF3130-Q1、REF3133-Q1、REF3140-Q1)
dVOUT/dT 输出电压温漂(2) TA = 0°C 至 70°C。 5 15 ppm/°C
TA = –40°C 至 +125°C。 10 20
长期稳定性 0 到 1000 小时 70 ppm
线路调整 VREF + 0.05(1) ≤ VIN ≤ 5.5 V 20 65 ppm/V
dVOUT/dILOAD 负载调整率(3) 拉电流 0mA < ILOAD < 10mA,VIN = VREF + 250mV(1) 10 30 µV/mA
灌电流 -10mA < ILOAD < 0mA,VIN = VREF + 100mV(1) 20 50
dT 热滞后(4) 首个周期 100 ppm
附加周期 25
VIN - VOUT 压降电压(1) TA = –40°C 至 +125°C。 5 50 mV
ILOAD 输出电流 -10 10 mA
ISC 短路电流 拉电流 50 mA
灌电流 40
接通稳定时间 在 VIN = +5V、CL = 0μF 条件下,精度为 0.1% 400 µs
电源
VS 电压 ILOAD = 0,TA = –40°C 至 +125°C。 VREF + 0.05(1) 5.5 V
IQ 静态电流 ILOAD = 0,TA = 25°C 100 115 µA
ILOAD = 0,TA = –40°C 至 +125°C 115 135
REF3112 的最低电源电压为 1.8V。
使用逻辑框方法确定温度漂移。
负载调整的典型值反映了使用强制触点和传感触点的测量;请参阅 负载调整。
本数据表的 应用和实现 中更详细地说明了热磁滞。