ZHDS219K October   2005  – May 2026 PTH08T210W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述:TurboTrans™ 技术
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 软启动上电
      2. 6.2.2 遥感
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 详细设计过程
        1. 7.1.1.1 电容器推荐
          1. 7.1.1.1.1 输入电容器(必需)
          2. 7.1.1.1.2 TurboTrans 输出电容器
          3. 7.1.1.1.3 非 TurboTrans 输出电容器
          4. 7.1.1.1.4 陶瓷电容器
          5. 7.1.1.1.5 钽电容器与聚合物钽电容器
          6. 7.1.1.1.6 电容器表
          7. 7.1.1.1.7 专为快速负载瞬态而设计
        2. 7.1.1.2 TurboTrans™ 选择
          1. 7.1.1.2.1 RTT 电阻器选择
          2. 7.1.1.2.2 RTT 电阻器选择
          3. 7.1.1.2.3 RTT 电阻器选择
        3. 7.1.1.3 调节输出电压
        4. 7.1.1.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 7.1.1.5 UVLO 调节
        6. 7.1.1.6 输出开/关抑制
        7. 7.1.1.7 过流保护
        8. 7.1.1.8 过热保护 (OTP)
        9. 7.1.1.9 Auto-Track™ 功能
          1. 7.1.1.9.1 Auto-Track™ 工作原理
          2. 7.1.1.9.2 典型应用
          3. 7.1.1.9.3 Auto-Track™ 的使用说明
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带与托盘包装图纸

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ECQ|14
  • ECP|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

PTH08T210W 是一款额定电流为 30A 的高性能非隔离式电源模块,采用多相开关模式拓扑。此模块代表第二代 PTH 系列电源模块,具有缩小的封装尺寸和改进的功能。

PTH08T210W 在 5.5V 至 14V 的输入电压范围内运行,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.7V 至 3.6V 范围内的任意值。凭借宽输入电压范围,PTH08T210W 特别适合使用 8V 至 12V 宽松稳压中间配电总线的高级计算和服务器应用。该模块采用双面表面贴装结构,可提供薄型和紧凑型封装尺寸。封装选项包括无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准的穿孔和表面贴装配置。

这类第二代 PTH 和 PTV 模块中包含的一项新功能是 TurboTrans™ 技术(专利申请中)。TurboTrans 技术允许在外部优化稳压器的瞬态响应,从而减小负载瞬态后的输出电压偏差并降低所需的输出电容。当与超低 ESR 输出电容器配合使用时,此功能还可提供增强的稳定性。

PTH08T210W 集成了一套全面的标准功能。这些功能包括开/关抑制、可确保严格负载稳压的差分远程输出电压检测以及防止负载故障的输出过流和过热关断。借助可编程欠压锁定功能,可自定义导通电压阈值。AutoTrack™ 时序功能允许输出跟踪共模电压,从而简化电源系统中多个模块的同时上电和下电。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
PTH08T210W ECP 34.8mm × 18.75mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
PTH08T210W 简化版应用
需要 RSET 才能将输出电压设置为高于 0.7V。请参阅电气特性 表。
简化版应用