ZHDS219K October   2005  – May 2026 PTH08T210W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述:TurboTrans™ 技术
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 软启动上电
      2. 6.2.2 遥感
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 详细设计过程
        1. 7.1.1.1 电容器推荐
          1. 7.1.1.1.1 输入电容器(必需)
          2. 7.1.1.1.2 TurboTrans 输出电容器
          3. 7.1.1.1.3 非 TurboTrans 输出电容器
          4. 7.1.1.1.4 陶瓷电容器
          5. 7.1.1.1.5 钽电容器与聚合物钽电容器
          6. 7.1.1.1.6 电容器表
          7. 7.1.1.1.7 专为快速负载瞬态而设计
        2. 7.1.1.2 TurboTrans™ 选择
          1. 7.1.1.2.1 RTT 电阻器选择
          2. 7.1.1.2.2 RTT 电阻器选择
          3. 7.1.1.2.3 RTT 电阻器选择
        3. 7.1.1.3 调节输出电压
        4. 7.1.1.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 7.1.1.5 UVLO 调节
        6. 7.1.1.6 输出开/关抑制
        7. 7.1.1.7 过流保护
        8. 7.1.1.8 过热保护 (OTP)
        9. 7.1.1.9 Auto-Track™ 功能
          1. 7.1.1.9.1 Auto-Track™ 工作原理
          2. 7.1.1.9.2 典型应用
          3. 7.1.1.9.3 Auto-Track™ 的使用说明
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带与托盘包装图纸

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ECQ|14
  • ECP|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

TurboTrans™ 选择

利用 TurboTrans 需要在 +Sense 引脚(引脚 10)与 TurboTrans 引脚(引脚 13)之间连接一个电阻器 RTT。电阻器的值直接对应所需的输出电容量。无论是否使用 TurboTrans,所有 T2 产品都需要最小输出电容值。对于 PTH08T210W,所需的最小电容为 470μF。使用 TurboTrans 时,要求电容器的电容 × ESR 的乘积低于 10,000μF × mΩ。(将电容值(以 μF 为单位)乘以 ESR(以 mΩ 为单位)以确定电容 × ESR 的乘积。)有关符合此标准的各种电容器,请参阅数据表的“电容器选择”部分。

图 7-2 至图 7-7 显示在使用和不使用 TurboTrans 的情况下,满足多种电容器类型预期瞬态电压偏差所需的输出电容量;这些电容类型包括:A 型(例如陶瓷)、B 型(例如聚合物钽)和 C 型(例如 OS-CON)。要计算适当的 RTT 值,首先要确定所需的瞬态电压偏差限值和瞬态负载阶跃幅度。接下来,确定要使用的输出电容器类型。(如果使用多种类型的输出电容器,请选择占总输出电容大部分的电容器类型。)了解这些信息后,请使用图 7-2 至图 7-7 中与所选电容器类型相对应的图表。要使用该图表,首先将最大电压偏差限值(以 mV 为单位)除以负载阶跃幅度(以安培为单位)。这将得出 mV/A 值。在相应图表的 Y 轴上找到该值。沿图表横向查看“With TurboTrans”图。从该点垂直向下查看 X 轴,该轴上列出了满足该瞬态电压偏差所需的最小电容 CO。然后可以使用方程式 1 计算所需的 RTT 电阻值,或从 TurboTrans 表中选择该电阻值。TurboTrans 表包含所需的输出电容和相应的 RTT 值,以满足 25% (7.5A)、50% (15A) 和 75% (22.5A) 输出负载阶跃的几种瞬态电压偏差值。

该图表还可用于确定在给定输出电容量下可实现的瞬态电压偏差。选择沿 X 轴的输出电容量,向上查看“With TurboTrans”曲线,然后转到 Y 轴,可以得出该输出电容值的瞬态电压偏差限值。可以使用方程式 1 计算所需的 RTT 电阻值,或从 TurboTrans 表中选择该电阻值。

以 12V 应用为例,在 15A、50% 负载瞬态期间要求为 75mV 偏差。大多数情况将使用 330μF、10mΩ 的输出电容器。使用 12V、B 型电容器图表(图 7-4)。75mV 除以 15A 可得出每安培瞬态负载阶跃 5mV/A 的瞬态电压偏差。在 Y 轴上选择 5mV/A,然后横向查看 “With TurboTrans”图。从该点向下到 X 轴,可得出所需的最小输出电容约为 1,300μF。然后,可以计算 1,300μF 所需的 RTT 电阻值,或从图 7-4 中选择该电阻值。所需的 RTT 电阻器约为 10.2kΩ。

要了解 TurboTrans 的优势,请沿 5mV/A 标记横向查看“Without TurboTrans”图。沿该点向下,可查看满足相同瞬态偏差限值所需的最小输出电容为 8,200μF。这就是 TurboTrans 的优势所在。图 7-1 中显示了典型的 TurboTrans 应用原理图。

PTH08T210W A 型电容器(陶瓷)
100 ≤ C(μF) × ESR (mΩ) ≤ 1,000 12-V 输入
图 7-2 A 型电容器(陶瓷)
PTH08T210W A 型电容器(陶瓷)
100 ≤ C(μF) × ESR (mΩ) ≤ 1,000 8-V 输入
图 7-3 A 型电容器(陶瓷)
表 7-2 A 型 TurboTrans CO 值和所需的 RTT 选择表
瞬态电压偏差 (mV) 12V 输入 8V 输入
25%
负载阶跃
(7.5A)
50%
负载阶跃
(15A)
75%
负载阶跃
(22.5A)
CO
所需最小输出电容
(μF)
RTT
所需 TurboTrans
电阻器 (Ω)
CO
所需最小输出电容
(μF)
RTT
所需 TurboTrans
电阻器 (Ω)
130 260 390 470 开路 580 127 k
120 240 360 520 294 k 640 80.6 k
110 220 330 580 127 k 710 54.9 k
100 200 300 650 76.8 k 800 37.4 k
90 180 270 740 47.5 k 900 26.7 k
80 160 240 850 31.6 k 1050 17.8 k
70 140 210 1000 20.5 k 1250 11.3 k
60 120 180 1200 12.7 k 1500 6.65 k
50 100 150 1500 6.65 k 1900 2.55 k
40 80 120 2000 1.82 k 2600 0
30 60 90 4000 0 7800 0