ZHDS219K October 2005 – May 2026 PTH08T210W
PRODUCTION DATA
TurboTrans 技术是 T2 代 PTH/PTV 系列电源模块中引入的一项功能。TurboTrans 技术使用单个外部电阻器添加外部电容,从而优化稳压器的瞬态响应。这项技术的优势包括:降低输出电容,在负载瞬态后更大限度地减小输出电压偏差,以及在使用超低 ESR 输出电容器时增强稳定性。激活 TurboTrans 后,满足目标输出电压偏差要求所需的输出电容量将减小。同样,对于给定的输出电容量,激活 TurboTrans 后,负载瞬态后的电压偏差幅度将减小。需要严格瞬态电压容差和更大限度减小电容器封装尺寸的应用都将从这项技术中受益。