ZHDS219K October   2005  – May 2026 PTH08T210W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述:TurboTrans™ 技术
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 软启动上电
      2. 6.2.2 遥感
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 详细设计过程
        1. 7.1.1.1 电容器推荐
          1. 7.1.1.1.1 输入电容器(必需)
          2. 7.1.1.1.2 TurboTrans 输出电容器
          3. 7.1.1.1.3 非 TurboTrans 输出电容器
          4. 7.1.1.1.4 陶瓷电容器
          5. 7.1.1.1.5 钽电容器与聚合物钽电容器
          6. 7.1.1.1.6 电容器表
          7. 7.1.1.1.7 专为快速负载瞬态而设计
        2. 7.1.1.2 TurboTrans™ 选择
          1. 7.1.1.2.1 RTT 电阻器选择
          2. 7.1.1.2.2 RTT 电阻器选择
          3. 7.1.1.2.3 RTT 电阻器选择
        3. 7.1.1.3 调节输出电压
        4. 7.1.1.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 7.1.1.5 UVLO 调节
        6. 7.1.1.6 输出开/关抑制
        7. 7.1.1.7 过流保护
        8. 7.1.1.8 过热保护 (OTP)
        9. 7.1.1.9 Auto-Track™ 功能
          1. 7.1.1.9.1 Auto-Track™ 工作原理
          2. 7.1.1.9.2 典型应用
          3. 7.1.1.9.3 Auto-Track™ 的使用说明
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带与托盘包装图纸

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ECQ|14
  • ECP|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
非 TurboTrans 输出电容器

PTH08T210W 要求输出电容最低为 470μF。非 TurboTrans 应用必须遵守最小输出电容 ESR 限制。

可以使用 200µF 陶瓷电容器和低 ESR (15mΩ 至 30mΩ) Os-Con 电解电容器/钽电容器的组合。当仅使用钽聚合物型、钽型或 Oscon 型电容器时,电容器 ESR 组限制为 3mΩ 至 5mΩ。(注意:无需使用陶瓷电容器)。这是稳压器稳定运行所需的条件。可以增加额外的电容值以提升模块应对负载瞬态的性能。建议使用高质量的计算机级电解电容器。铝电解电容器在 2kHz 至 150kHz 的频率范围内提供充足的去耦能力,适用于环境温度 -20°C 以上的情况。如需在 -20°C 以下的环境工作,需要使用钽、陶瓷或 Os-Con 型电容器。

当使用一个或多个非陶瓷电容器的组合时,计算得出的等效 ESR 应不低于 2mΩ(使用制造商的最大 ESR 值计算时为 4mΩ)。首选的低 ESR 型电容器如表 7-1 所列。