ZHDS219K October   2005  – May 2026 PTH08T210W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述:TurboTrans™ 技术
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 软启动上电
      2. 6.2.2 遥感
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 详细设计过程
        1. 7.1.1.1 电容器推荐
          1. 7.1.1.1.1 输入电容器(必需)
          2. 7.1.1.1.2 TurboTrans 输出电容器
          3. 7.1.1.1.3 非 TurboTrans 输出电容器
          4. 7.1.1.1.4 陶瓷电容器
          5. 7.1.1.1.5 钽电容器与聚合物钽电容器
          6. 7.1.1.1.6 电容器表
          7. 7.1.1.1.7 专为快速负载瞬态而设计
        2. 7.1.1.2 TurboTrans™ 选择
          1. 7.1.1.2.1 RTT 电阻器选择
          2. 7.1.1.2.2 RTT 电阻器选择
          3. 7.1.1.2.3 RTT 电阻器选择
        3. 7.1.1.3 调节输出电压
        4. 7.1.1.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 7.1.1.5 UVLO 调节
        6. 7.1.1.6 输出开/关抑制
        7. 7.1.1.7 过流保护
        8. 7.1.1.8 过热保护 (OTP)
        9. 7.1.1.9 Auto-Track™ 功能
          1. 7.1.1.9.1 Auto-Track™ 工作原理
          2. 7.1.1.9.2 典型应用
          3. 7.1.1.9.3 Auto-Track™ 的使用说明
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带与托盘包装图纸

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ECQ|14
  • ECP|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
输入电容器(必需)

输入电容器的大小和值由转换器瞬态性能能力决定。所需最小输入电容量为 470µF,RMS 纹波电流额定值为 500mA。该最小值假设为转换器提供一个响应灵敏的低电感输入源。该电源应具有充足的电容去耦,并可通过 PCB 电源和接地平面分配到转换器。

对于高性能/瞬态应用,或输入源性能下降的情况,建议使用 1,000µF 的输入电容。高于最低电平的额外输入电容可确保优化的性能。

选择输入电容器时,纹波电流 (rms) 额定值、小于 100mΩ 的等效串联电阻 (ESR) 和温度是主要考虑因素。PTH08T210W 模块输入端的反射纹波电流为中低水平。因此,任何优质的计算机级电解电容器都将具备足够的额定纹波电流。

不建议将普通钽电容器用于输入总线。这些电容器要求建议的最小额定电压为 2 ×(最大直流电压 + 交流纹波)。这是确保可靠性的标准做法。但钽电容器的额定电压不足以满足此要求。当工作温度低于 0°C 时,铝电解电容器的 ESR 会增加。对于这些应用,应考虑使用 Os-Con、聚合物铝和聚合物钽型电容器。向输入端添加一个或两个陶瓷电容器可减弱高频反射纹波电流。