ZHDS219K October   2005  – May 2026 PTH08T210W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述:TurboTrans™ 技术
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 软启动上电
      2. 6.2.2 遥感
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 详细设计过程
        1. 7.1.1.1 电容器推荐
          1. 7.1.1.1.1 输入电容器(必需)
          2. 7.1.1.1.2 TurboTrans 输出电容器
          3. 7.1.1.1.3 非 TurboTrans 输出电容器
          4. 7.1.1.1.4 陶瓷电容器
          5. 7.1.1.1.5 钽电容器与聚合物钽电容器
          6. 7.1.1.1.6 电容器表
          7. 7.1.1.1.7 专为快速负载瞬态而设计
        2. 7.1.1.2 TurboTrans™ 选择
          1. 7.1.1.2.1 RTT 电阻器选择
          2. 7.1.1.2.2 RTT 电阻器选择
          3. 7.1.1.2.3 RTT 电阻器选择
        3. 7.1.1.3 调节输出电压
        4. 7.1.1.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 7.1.1.5 UVLO 调节
        6. 7.1.1.6 输出开/关抑制
        7. 7.1.1.7 过流保护
        8. 7.1.1.8 过热保护 (OTP)
        9. 7.1.1.9 Auto-Track™ 功能
          1. 7.1.1.9.1 Auto-Track™ 工作原理
          2. 7.1.1.9.2 典型应用
          3. 7.1.1.9.3 Auto-Track™ 的使用说明
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带与托盘包装图纸

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ECQ|14
  • ECP|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

PTH08T210W PTH08T210W(顶视图)图 4-1 PTH08T210W(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 说明
名称 编号
VI 2、6 模块的正输入电压电源节点,以公共 GND 为基准。
VO 5、9 相对于 GND 的稳压正电源输出。
GND 3、4
7、8
这是 VI 和 VO 电源连接的公共接地连接。它也是控制输入的 0 Vdc 基准。
抑制(1)/
UVLO 调节
1 抑制引脚是一个以 GND 为基准的集电极开路/漏极开路负逻辑输入端。向该输入端施加低电平接地信号会禁用模块的输出并关闭输出电压。抑制控制激活后,稳压器消耗的输入电流会显著降低。如果抑制引脚保持开路,则只要施加有效的输入源,该模块就会产生输出。该输入端与 TTL 逻辑器件不兼容,不应连接到 VI 或任何其他电压。
该引脚还用于输入欠压锁定 (UVLO) 编程。通过在该引脚与 GND(引脚 3)之间连接一个电阻器,可将 UVLO 的导通阈值调节为高于默认值。有关更多信息,请参阅“应用信息”部分。
Vo 调节 12 必须在该引脚与引脚 8 (GND) 之间直接连接一个 0.1W 1% 电阻器,以将输出电压设置为高于 0.7V 的值。电阻器的温度稳定性应为 100ppm/°C(或更佳)。输出电压的设定点范围为 0.7V 至 3.6V。如果保持开路状态,输出电压将默认为其最低值。有关输出电压调节的进一步信息,请参阅相关的应用手册。规格表给出了针对许多标准输出电压的首选电阻值。
+ Sense 10 检测输入端允许稳压电路补偿模块与负载之间的压降。为获得出色的电压精度,应将 +Sense 引脚连接到非常靠近负载的 VO。
– Sense 11 检测输入端允许稳压电路补偿模块与负载之间的压降。为获得出色的电压精度,应将 –Sense 引脚连接到非常靠近负载的 GND(引脚 8)。
Track 14 该引脚是模拟控制输入端,可使输出电压跟随外部电压。该引脚通常在施加输入电压 20ms 后激活,并允许直接控制从 0V 至标称设定点电压的输出电压。在该范围内,模块的输出电压按伏特 1:1 的比例跟随 Track 引脚处的电压变化。当控制电压升至超过此范围时,模块将调节至其设定点电压。该功能使输出电压能够与由同一输入总线供电的其他模块同时上升。如果未使用,应将此输入端连接到 VI。
注意:由于欠压锁定功能,模块的输出在上电期间无法跟随其自己的输入电压。有关更多信息,请参阅相关应用手册。
TurboTrans™ 13 此输入引脚调节稳压器的瞬态响应。要激活 TurboTrans™ 技术功能,必须在该引脚与非常靠近模块的引脚 10 (+Sense) 之间连接一个 1% 50mW 电阻器。对于给定的输出电容值,可使用此功能减小峰值输出电压偏差。如果未使用,此引脚必须保持开路状态。外部电容绝不能连接到此引脚。可从“应用信息”部分的 TurboTrans™ 电阻器表中选择电阻要求。
表示负逻辑:开路 = 正常运行,接地 = 功能激活