ZHDS219K October   2005  – May 2026 PTH08T210W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述:TurboTrans™ 技术
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 软启动上电
      2. 6.2.2 遥感
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 详细设计过程
        1. 7.1.1.1 电容器推荐
          1. 7.1.1.1.1 输入电容器(必需)
          2. 7.1.1.1.2 TurboTrans 输出电容器
          3. 7.1.1.1.3 非 TurboTrans 输出电容器
          4. 7.1.1.1.4 陶瓷电容器
          5. 7.1.1.1.5 钽电容器与聚合物钽电容器
          6. 7.1.1.1.6 电容器表
          7. 7.1.1.1.7 专为快速负载瞬态而设计
        2. 7.1.1.2 TurboTrans™ 选择
          1. 7.1.1.2.1 RTT 电阻器选择
          2. 7.1.1.2.2 RTT 电阻器选择
          3. 7.1.1.2.3 RTT 电阻器选择
        3. 7.1.1.3 调节输出电压
        4. 7.1.1.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 7.1.1.5 UVLO 调节
        6. 7.1.1.6 输出开/关抑制
        7. 7.1.1.7 过流保护
        8. 7.1.1.8 过热保护 (OTP)
        9. 7.1.1.9 Auto-Track™ 功能
          1. 7.1.1.9.1 Auto-Track™ 工作原理
          2. 7.1.1.9.2 典型应用
          3. 7.1.1.9.3 Auto-Track™ 的使用说明
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带与托盘包装图纸

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ECQ|14
  • ECP|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA =25°C,VI = 12V,VO = 3.3V,CI = 470µF,CO = 470µF OS-CON 且 IO = IO 最大值(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IO 输出电流 25°C,自然对流 0 25 A
60°C,200LFM 0 30
VI 输入电压范围 在 IO 范围内 5.5 14 V
VO 输出调节范围 在 IO 范围内 0.7 3.6 V
设定点电压容差 ±1 (1) %Vo
温度变化 -40°C < TA < 85°C ±0.3 %Vo
线路调节 在 VI 范围内 ±4 mV
负载调节 在 IO 范围内 ±7 mV
总输出变化 包括设定点、线路、负载,–40°C ≤ TA ≤ 85°C ±1.5 (1) %Vo
η 效率 IO = 26A RSET = 1.62kΩ,VO = 3.3V 93%
RSET = 5.23kΩ,VO = 2.5V 91%
RSET = 12.7kΩ,VO = 1.8V 89%
RSET = 19.6kΩ,VO = 1.5V 89%
RSET = 35.7kΩ,VO = 1.2V 87%
RSET = 63.4kΩ,VO = 1.0V 84%
开路,VO = 0.7 V 80%
VO 纹波(峰峰值) 20MHz 带宽 25 mVPP
ILIM 过流阈值 复位,然后自动恢复 50 A
ttr 瞬态响应 不使用 TurboTrans
CO = 470μF
恢复时间 50 µs
ΔVtr VO 过冲/下冲 150 mV
ttr 2.5A/µs 负载阶跃
50 至 100% IOmax
不使用 TurboTrans
CO = 940μF,C 型
恢复时间 50 µs
ΔVtr VO 过冲/下冲 125 mV
ttrTT 使用 TurboTrans
CO = 940μF,C 型
恢复时间 50 µs
ΔVtrTT VO 过冲/下冲 85 mV
IIL 跟踪输入电流(引脚 14) 引脚至 GND -130(2) µA
dVtrack/dt 跟踪压摆率能力 CO ≤ CO(最大值) 1 V/ms
UVLOADJ 可调节欠压锁定(引脚 1) 引脚 1 开路 VI 增加 5 5.5 V
VI 减少 4.1
抑制控制(引脚 1)      输入高电压 (VIH) 开路(3) V
输入低电压 (VIL) -0.2 0.6
输入低电流 (IIL) 125 µA
Iin 输入待机电流 抑制(引脚 1)至 GND,跟踪(引脚 14)开路 3 mA
fs 开关频率 在 VI 和 IO 范围内 480 kHz
CI 外部输入电容 470 (4) µF
CO 外部输出电容 不使用 TurboTrans 电容值 非陶瓷 470 (5) 12,000 (6) µF
陶瓷 5000
等效串联电阻(非陶瓷) 3 (7) mΩ
使用 TurboTrans 电容值 请参阅 TT 图表 (8) 12,000 (9) µF
电容 × ESR 的乘积 (CO × ESR) 10,000 (10) μF × mΩ
MTBF 可靠性 按照 Bellcore TR-332,50% 压力,TA = 40°C,接地良好 3.6 106 Hr
设定点电压容差受 RSET 容差和稳定性的影响。如果 RSET 在 100ppm/°C 或温度稳定性更好的情况下具有 1% 的容差,则无条件满足规定的限值。
建议使用 MOSFET 或电压监控器 IC 等低泄漏 (<100nA) 开漏器件来控制引脚 14。开路电压小于 5Vdc。
此控制引脚具有内部上拉电阻。如果保持开路,则该模块会在施加输入电源时运行。建议使用小型低泄漏 (< 100nA) MOSFET 进行控制。开路电压小于 5Vdc。有关其他信息,请参阅相关应用手册。
为确保正常运行,需要使用一个 470µF 的电解输入电容器。该电容器的额定纹波电流必须至少为 500mA rms。
为确保正常运行,需要满足外部输出电容器的最小值。在负载端添加额外的电容可进一步改善瞬态响应。如需更多指导,请参阅“电容器应用信息”部分。
这是计算得出的最大值。该值包括陶瓷电容器和非陶瓷电容器。最低 ESR 要求通常会产生较低的值。如需更多指导,请参阅相关的应用信息。
这是所有电解(非陶瓷)电容的最小 ESR。使用制造商的最大 ESR 值计算时,请将 5mΩ 作为最小值。
最小电容将由您的瞬态偏差要求决定。需要相应的电阻器 RTT 才能正常运行。有关选择电容和 RTT 值的指导,请参阅“TurboTrans 选择”部分。
这是计算得出的最大值。该值包括陶瓷电容器和非陶瓷电容器。
计算电容 × ESR 的乘积时,请使用单个电容器的电容值和 ESR 值。对于包含多种电容器类型和值的输出电容器组,请使用占大部分电容的电容器值来计算 C × ESR 的乘积。