ZHCSUA9A March 2024 – February 2024 PCM6140-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是通道 3 的配置寄存器 2。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CH3_DVOL[7:0] | |||||||
| R/W-C9h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CH3_DVOL[7:0] | R/W | C9h | 通道 3 数字音量控制。 0d = 数字音量静音 1d = 数字音量控制设置为 –100dB 2d = 数字音量控制设置为 –99.5dB 3d 至 200d = 数字音量控制根据配置进行设置 201d = 数字音量控制设置为 0dB 202d = 数字音量控制设置为 0.5dB 203d 至 253d = 数字音量控制根据配置进行设置 254d = 数字音量控制设置为 26.5dB 255d = 数字音量控制设置为 27dB |