ZHCSUA9 December 2023 PCM6140-Q1
ADVANCE INFORMATION
除了可编程通道增益和数字音量外,该器件还提供可编程通道增益校准。每个通道的增益能够以 0.1dB 的步长进行精细校准或调整,增益误差范围为 –0.8dB 至0.7dB。当尝试匹配外部元件和麦克风灵敏度导致的通道间增益时,此调整非常有用。该功能与常规数字音量控制相结合,可以在宽增益误差范围内实现所有通道上的增益匹配,分辨率为 0.1dB。表 7-15 展示了可用于通道增益校准的可编程选项。
P0_R63_D[7:4]:CH1_GCAL[3:0] | 输入通道 1 的通道增益校准设置 |
---|---|
0000 = 0d | 输入通道 1 增益校准设置为 –0.8dB |
0001 = 1d | 输入通道 1 增益校准设置为 –0.7dB |
… | … |
1000 = 8d(默认值) | 输入通道 1 增益校准设置为 0dB |
… | … |
1110 = 14d | 输入通道 1 增益校准设置为 0.6dB |
1111 = 15d | 输入通道 1 增益校准设置为 0.7dB |
同样,可以分别使用 CH2_GCAL (P0_R68) 到 CH8_GCAL (P0_R98) 寄存器位来配置输入通道 2 到通道 8 的通道增益校准设置。