ZHCSUA9 December 2023 PCM6140-Q1
ADVANCE INFORMATION
该寄存器是 ASI 主模式配置寄存器 1。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
FS_RATE[3:0] | FS_BCLK_RATIO[3:0] | ||||||
R/W-4h | R/W-8h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7-4 | FS_RATE[3:0] | R/W | 4h | ASI 总线的已编程采样速率(当器件配置为目标模式自动时钟配置时不使用)。 0d = 7.35kHz 或 8kHz 1d = 14.7kHz 或 16kHz 2d = 22.05kHz 或 24kHz 3d = 29.4kHz 或 32kHz 4d = 44.1kHz 或 48kHz 5d = 88.2kHz 或 96kHz 6d = 176.4kHz 或 192kHz 7d = 352.8kHz 或 384kHz 8d = 705.6kHz 或 768kHz 9d 至 15d = 保留 |
3-0 | FS_BCLK_RATIO[3:0] | R/W | 8h | ASI 总线的已编程 BCLK 与 FSYNC 频率比(当器件配置为目标模式自动时钟配置时不使用)。 0d = 比为 16 1d = 比为 24 2d = 比为 32 3d = 比为 48 4d = 比为 64 5d = 比为 96 6d = 比为 128 7d = 比为 192 8d = 比为 256 9d = 比为 384 10d = 比为 512 11d = 比为 1024 12d = 比为 2048 13d 至 15d = 保留 |