ZHCSUA9A March 2024 – February 2024 PCM6140-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有许多支持的功能和灵活选项,可在系统中用于通过共享单个公共 I2C 控制总线和音频串行接口总线无缝连接多个 PCM6140-Q1 器件。这种架构使得能够在需要使用麦克风阵列进行波束形成操作、音频会议、噪声消除等的系统中实现多个应用。图 7-13 展示了多个 PCM6140-Q1 器件共享控制总线和音频数据总线的配置图。
图 7-13 多个 PCM6140-Q1 器件具有共享控制和音频数据总线PCM6140-Q1 包含以下特性,用于通过共享总线实现多个器件的无缝连接和交互: