ZHCSUA9A March 2024 – February 2024 PCM6140-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成一个内置低噪声麦克风偏置引脚,该引脚可在系统中用于偏置驻极体电容式麦克风或为 MEMS 模拟或数字麦克风提供电源。集成的偏置放大器支持高达 20mA 的负载电流,可用于多个麦克风,旨在提供高 PSRR、低噪声和可编程偏置电压的组合,以便针对特定的麦克风组合对偏置进行微调。
当使用该 MICBIAS 引脚对多个麦克风进行偏置或供电时,请避免在用于 MICBIAS 连接的电路板布局布线上出现任何公共阻抗,以尽可能地减小麦克风之间的耦合。表 7-12 展示了可用的麦克风偏置可编程选项。
| P0_R59_D[6:4]:MBIAS_VAL[2:0] | P0_R59_D[1:0]:ADC_FSCALE[1:0] | MICBIAS 输出电压 |
|---|---|---|
| 000(默认值) | 00(默认值),假设值 = 0 | 2.75V(与 VREF 输出相同) |
| 01 | 2.5V(与 VREF 输出相同) | |
| 10 | 1.375V(与 VREF 输出相同) | |
| 001 | 00(默认值),假设值 = 0 | 3.014V(VREF 输出的 1.096 倍) |
| 01 | 2.740V(VREF 输出的 1.096 倍) | |
| 10 | 1.507V(VREF 输出的 1.096 倍) | |
| 010 至 101 | XX | 保留(不使用这些设置) |
| 110 | XX | 与 AVDD 相同 |
| 111 | XX | 保留(不使用该设置) |
通过配置 MICBIAS_PDZ (P0_R117_D7) 寄存器位,可以打开或关闭(默认)麦克风偏置输出。此外,该器件还提供配置 GPIO1 或 GPIx 引脚的选项,以直接控制麦克风偏置输出的打开或关闭。该功能对于直接控制麦克风非常有用,无需主机进行 I2C 或 SPI 通信。如果 GPIO1 或 GPIx 引脚配置为打开或关闭麦克风偏置,则 MICBIAS_PDZ (P0_R117_D7) 寄存器位值将被忽略。