ZHCSUA9A March 2024 – February 2024 PCM6140-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是数字信号处理器 (DSP) 配置寄存器 0。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | DECI_FILT[1:0] | CH_SUM[1:0] | HPF_SEL[1:0] | ||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-1h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 5-4 | DECI_FILT[1:0] | R/W | 0h | 抽取滤波器响应。 0d = 线性相位 1d = 低延迟 2d = 超低延迟 3d = 保留 |
| 3-2 | CH_SUM[1:0] | R/W | 0h | 实现更高 SNR 的通道求和模式 0d = 禁用通道求和模式 1d = 启用 2 通道求和模式以生成 (CH1 + CH2)/2 和 (CH3 + CH4)/2 输出 2d = 启用 4 通道求和模式以生成 (CH1 + CH2 + CH3 + CH4)/4 输出 3d = 保留 |
| 1-0 | HPF_SEL[1:0] | R/W | 1h | 高通滤波器 (HPF) 选择。 0d = 使用可编程的一阶 IIR 滤波器来实现自定义 HPF,在 P4_R72 至 P4_R83 范围内,默认系数值设置为实现全通滤波器 1d = 选择截止频率为 0.00025 × fS(fS = 48kHz 时为 12Hz)的 HPF 2d = 选择截止频率为 0.002 × fS(fS = 48kHz 时为 96Hz)的 HPF 3d = 选择截止频率为 0.008 × fS(fS = 48kHz 时为 384Hz)的 HPF |