ZHCSUA9A March 2024 – February 2024 PCM6140-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t(BCLK) | BCLK 周期 | 40 | ns | |||
| tH(BCLK) | BCLK 高电平脉冲持续时间(1) | 18 | ns | |||
| tL(BCLK) | BCLK 低电平脉冲持续时间 (1) | 18 | ns | |||
| tSU(FSYNC) | FSYNC 设置时间 | 8 | ns | |||
| tHLD(FSYNC) | FSYNC 保持时间 | 8 | ns | |||
| tr(BCLK) | BCLK 上升时间 | 10% 至 90% 上升时间 | 10 | ns | ||
| tf(BCLK) | BCLK 下降时间 | 90% 至 10% 下降时间 | 10 | ns | ||