ZHCSWO5 May   2024 PCM1809

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 输入通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 信号链处理
        1. 6.3.6.1 数字高通滤波器
        2. 6.3.6.2 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.6.2.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.2.1.1 采样速率:8 kHz 或 7.35 kHz
            2. 6.3.6.2.1.2 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            3. 6.3.6.2.1.3 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            4. 6.3.6.2.1.4 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            5. 6.3.6.2.1.5 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            6. 6.3.6.2.1.6 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
            7. 6.3.6.2.1.7 采样速率:192 kHz 或 176.4 kHz
          2. 6.3.6.2.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.2.2.1 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            2. 6.3.6.2.2.2 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            3. 6.3.6.2.2.3 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            4. 6.3.6.2.2.4 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            5. 6.3.6.2.2.5 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ADC 配置
交流输入阻抗 (PCM1821) 输入引脚 INxP 或 INxM 10 kΩ
线路、麦克风输入录音的 ADC 性能:AVDD 3.3V 运行电压
差分输入满量程交流信号电压 交流耦合输入 2 VRMS
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) 选择 IN1 差分输入,交流信号短接到地 104 dB
DR 动态范围,A 加权(1)(2) 选择 IN1 差分直流耦合输入,–60dB 满量程交流信号输入 104 dB
THD+N 总谐波失真(2)(3) 选择 IN1 差分输入,–1dB 满量程交流信号输入 -95 dB
差分输入满量程交流信号电压 直流耦合输入 2 VRMS
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) IN1 差分输入,选择直流耦合,交流信号短接到地 104 dB
DR 动态范围,A 加权(1)(2) IN1 差分输入,选择直流耦合和 –60dB 满量程交流信号输入 104 dB
THD+N 总谐波失真(2) IN1 差分输入,选择直流耦合和 –1dB 满量程交流信号输入 -95 dB
单端输入满量程交流信号电压 交流耦合输入 1 VRMS
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) IN1 单端输入,IN1P 端采用交流耦合,IN1M 端接地,交流信号短接到地 100 102 dB
DR 动态范围,A 加权(1)(2) IN1 单端输入,IN1P 端采用交流耦合,IN1M 端接地,–60dB 满量程交流信号输入 102 dB
THD+N 总谐波失真(2)(3) IN1 单端输入,IN1P 端采用交流耦合,IN1M 端接地,–1dB 满量程交流信号输入 -88 dB
单端输入满量程交流信号电压 直流耦合输入 1 VRMS
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) IN1 单端输入,IN1P 端采用直流耦合,IN1M 端接地,交流信号短接到地 102 dB
DR 动态范围,A 加权(1)(2) IN1 单端输入,IN1P 端采用直流耦合,IN1M 端接地,–60dB 满量程交流信号输入 102 dB
THD+N 总谐波失真(2) IN1 单端输入,IN1P 端采用直流耦合,IN1M 端接地,–1dB 满量程交流信号输入 -88 dB
ADC 其他参数
输出数据采样速率 7.35 192 kHz
输出数据样本字长 32 位
通道间隔离 –1dB 满量程交流信号输入至非测量通道 -124 dB
通道间增益不匹配 –6dB 满量程交流信号输入 0.1 dB
增益漂移(4) 工作温度范围为 –40°C 至 105°C 40.5 ppm/°C
通道间相位不匹配 1kHz 正弦信号 0.02 度
相位漂移(5) 1kHz 正弦信号,在 -40°C 至 105°C 的温度范围内 0.0005 度/°C
PSRR 电源抑制比 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,选择差分输入,0dB 通道增益 102 dB
PSRR 电源抑制比 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,选择单端输入,0dB 通道增益 102 dB
数字 I/O
VIL 低电平数字输入逻辑电压阈值 除 FMT0 外所有数字引脚,IOVDD 1.8V 运行 -0.3 0.30 × IOVDD V
除 FMT0 外所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 -0.3 0.8
FMT0 引脚 -0.3 0.8 V
VIH 高电平数字输入逻辑电压阈值 除 FMT0 外所有数字引脚,IOVDD 1.8V 运行 0.7 × IOVDD IOVDD + 0.3 V
除 FMT0 外所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 2.1 IOVDD + 0.3
FMT0 引脚 2.1 AVDD + 0.3 V
VOL 低电平数字输出电压 所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 1.8V 运行 0.45 V
所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 3.3V 运行 0.4
VOH 高电平数字输出电压 所有数字引脚,IOH = 2 mA,IOVDD 1.8V 运行 IOVDD – 0.45 V
所有数字引脚,IOH = 2 mA,IOVDD 3.3V 运行 2.4
IIH 数字输入的输入逻辑高电平泄漏电流 所有数字引脚,输入 = IOVDD -5 0.1 5 µA
IIL 数字输入的输入逻辑低电平泄漏电流 所有数字引脚,输入 = 0V -5 0.1 5 µA
CIN 数字输入的输入电容 所有数字引脚 5 pF
RPD 置位时数字 I/O 引脚的下拉电阻 20 kΩ
典型电源电流消耗
IAVDD 禁用所有时钟时的电流消耗 AVDD = 3.3V,内部 AREG 0.5 mA
IIOVDD 所有外部时钟均停止,IOVDD = 3.3V 0.5 µA
IIOVDD 所有外部时钟均停止,IOVDD = 1.8V 0.3
IAVDD ADC 2 通道在 fS 16kHz、BCLK = 256 × fS 下运行时的电流消耗 AVDD = 3.3V,内部 AREG 11.9 mA
IIOVDD IOVDD = 3.3V 0.05
IIOVDD IOVDD = 1.8V 0.02 
IAVDD ADC 2 通道在 fS 48kHz、BCLK = 256 × fS 下运行时的电流消耗 AVDD = 3.3V,内部 AREG 12.9 mA
IIOVDD IOVDD = 3.3V 0.1
IIOVDD IOVDD = 1.8V 0.05
在 1kHz 满量程正弦波输入时的输出电平与交流信号输入对地短路时的输出电平之比,使用音频分析仪在 20Hz 至 20kHz 的带宽范围内测量并进行 A 加权。
所有性能测量均使用 20kHz 低通滤波器以及 A 加权滤波器(如注明)完成。如果不使用此类滤波器,可能会导致比“电气特性”中所示更高的 THD 以及更低的 SNR 与动态范围读数。低通滤波器可消除带外噪声,尽管这种噪声不可闻,但可能会影响动态规格值。
为了获得出色的失真性能,请使用具有低电压系数的输入交流耦合电容器。
增益漂移 = (在温度范围内的增益变化)/典型增益值(室温下的增益)/温度范围× 106,增益以线性标度测量。
相位漂移 = (在温度范围内内的相位变化)/(温度范围)。