ZHCSWO5 May 2024 PCM1809
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | ||||||
| AVDD、AREG(1) | 模拟电源电压 AVDD 至 AVSS(AREG 使用片上稳压器生成)- AVDD 3.3V 运行电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IOVDD | IO 电源电压到 VSS(散热焊盘)- IOVDD 3.3V 运行电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IO 电源电压到 VSS(散热焊盘)- IOVDD 1.8V 运行电压 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
| 输入 | ||||||
| 模拟输入引脚和 FMT0 电压至 VSS | 0 | AVDD | V | |||
| 数字输入引脚(FMT0 除外)电压至 VSS(散热焊盘) | 0 | IOVDD | V | |||
| 温度 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | °C | ||
| 其他 | ||||||
| 数字输入引脚用作 MCLK 输入时钟频率 | 36.864 | MHz | ||||
| CL | 数字输出负载电容 | 20 | 50 | pF | ||