ZHCSWO5 May 2024 PCM1809
PRODUCTION DATA
PCM1809 信号链由超低噪声和低功耗的模拟块以及高度灵活的可编程数字处理块组成。高性能和灵活性与紧凑的封装相结合,使得 PCM1809 非常适合需要多通道音频采集的各种终端设备和应用。图 6-9 展示了一个针对 PCM1809 的概念方框图,其中突出显示了信号链中使用的各种构建块以及这些块在信号链中的交互方式。
可编程的高性能多级数字抽取滤波器会通过高阻带衰减来急剧削减任何带外频率噪声。