ZHCSWO5 May 2024 PCM1809
PRODUCTION DATA
图 4-1 RTE 封装,20 引脚 WQFN(带有外露散热焊盘),顶视图| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | IN1P | 模拟输入 | 模拟输入 1P 引脚 |
| 2 | IN1M | 模拟输入 | 模拟输入 1M 引脚 |
| 3 | IN2P | 模拟输入 | 模拟输入 2P 引脚 |
| 4 | IN2M | 模拟输入 | 模拟输入 2M 引脚 |
| 5 | VSS | 模拟电源 | 将该引脚直接短接至模拟接地层。 |
| 6 | SDOUT | 数字输出 | 音频串行数据接口总线输出 |
| 7 | BCLK | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线位时钟 |
| 8 | FSYNC | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线帧同步信号 |
| 9 | IOVDD | 数字电源 | 数字 I/O 电源(标称值为 1.8V 或 3.3V) |
| 10 | VSS | 模拟电源 | 将该引脚直接短接至模拟接地层。 |
| 11 | MD1 | 数字输入 | 器件配置模式选择 1 引脚 |
| 12 | MD0 | 数字输入 | 器件配置模式选择 0 引脚 |
| 13 | MSZ | 数字输入 | 音频接口总线控制器或目标选择引脚 |
| 14 | DREG | 数字电源 | 数字内核电源的数字稳压器输出电压(标称值为 1.5V)。 |
| 15 | VSS | 模拟电源 | 将该引脚直接短接至模拟接地层。 |
| 16 | AVDD | 模拟电源 | 模拟电源(标称值为 3.3V) |
| 17 | AREG | 模拟电源 | 模拟电源的模拟片上稳压器输出电压(标称值为 1.8V) |
| 18 | VREF | 模拟 | 模拟基准电压滤波器输出。 |
| 19 | FMT0 | 数字输入 | 以 AVDD 电源为基准的音频接口格式选择引脚 |
| 20 | VSS | 模拟电源 | 将该引脚直接短接至模拟接地层。 |
| 散热焊盘 (VSS) | 接地电源 | 散热焊盘短接至内部器件接地。将散热焊盘直接短接至电路板接地平面。 | |