ZHCSWO5 May 2024 PCM1809
PRODUCTION DATA
数字音频数据通过数字音频串行接口 (ASI) 或音频总线,在主机处理器和 PCM1809 之间流动。这个高度灵活的 ASI 总线包括用于多通道运行的 TDM 模式、I2S 支持,以及总线时钟线路的引脚可选控制器-目标可配置性。
该器件使用硬件引脚 MSZ 来支持音频总线控制器或目标工作模式。在目标模式下,FSYNC 和 BCLK 用作输入引脚,而在控制器模式下,FSYNC 和 BCLK 用作器件生成的输出引脚。表 6-1 展示了使用 MSZ 引脚的控制器和目标模式选择。
| MSZ | 控制器和目标选择 |
|---|---|
| 低 | 目标工作模式 |
| 高 | 控制器运行模式 |
总线协议 TDM、I2S 格式可以通过使用 FMT0 引脚进行选择。如表 6-2 所示,这些模式是最高有效字节 (MSB) 优先的脉冲编码调制 (PCM) 数据格式,输出通道数据字长为 32 位。
| FMT0 | 音频串行接口格式 |
|---|---|
| 低 | 具有 IC 间音频 (I2S) 模式的 2 通道输出 |
| 高 | 具有时分多路复用 (TDM) 模式的 2 通道输出 |