ZHCSWO5 May 2024 PCM1809
PRODUCTION DATA
PCM1809 是一款低功率音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持单端和差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程差分信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1809 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。这些集成的特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。
PCM1809 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
简化版方框图