ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
当需要单个数字信号指示输入光是高于还是低于目标光照水平时,通常会使用透明迟滞式比较模式。如果在发生由故障计数字段设置的连续数量的事件后,结果寄存器高于上限寄存器,则 INT 线被设置为有效,标志高字段被设置为 1,标志低字段被设置为 0。如果在发生由故障计数字段设置的连续数量的事件后,结果寄存器低于下限寄存器,则 INT 线被设置为无效,标志低字段被设置为 1,标志高字段被设置为 0。配置读取和写入不会使 INT 引脚以及标志高和标志低字段更改状态。INT 引脚和标志字段会持续报告光与下限和上限寄存器的适当比较。在两种透明比较模式(配置寄存器,锁存字段 = 0)中的任何一种模式下,该器件均不响应 SMBus 警报响应协议。表 6-3 中总结了该模式的行为以及转换就绪。请注意,当两个阈值下限寄存器 MSB(表 7-6 中的 LE[3:2])被设置为 11 时,表 6-3 不适用。