ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器包含最近一次光/数转换的结果。该 16 位寄存器具有两个字段:一个 4 位指数和一个 12 位尾数。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| E3 | E2 | E1 | E0 | R11 | R10 | R9 | R8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 说明:R = 只读 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | E[3:0] | R | 0h | 指数。 这些位是指数位。表 7-3 提供了更多详细信息。 |
| 11:0 | R[11:0] | R | 000h | 小数结果。 这些位是直接二进制编码的结果(零至满标度)。 |
| E3 | E2 | E1 | E0 | 满标量程 (lux) | LSB 大小 (lux/LSB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0.01 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81.90 | 0.02 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 163.80 | 0.04 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 327.60 | 0.08 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 655.20 | 0.16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1310.40 | 0.32 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2620.80 | 0.64 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 5241.60 | 1.28 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10483.20 | 2.56 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20966.40 | 5.12 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 41932.80 | 10.24 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 83865.60 | 20.48 |
将该寄存器转换为 lux 的公式如方程式 1 所示:
其中:
LSB_Size 也可以从表 7-3 中获取。完整的 lux 计算公式如方程式 3 所示:
表 7-4 给出了一系列结果寄存器输出示例及其对应的 LSB 权重和产生的 lux 值。请注意,许多指数 (E[3:0]) 和小数结果 (R[11:0]) 组合都可以映射到相同的 lux 结果,如表 7-4 中的示例所示。
| 结果寄存器 (位 15:0,二进制) | 指数 (E[3:0],十六进制) | 小数结果 (R[11:0],十六进制) | LSB 权重 (lux,十进制) | 结果 lux(十进制) |
|---|---|---|---|---|
| 0000 0000 0000 0001b | 00h | 001h | 0.01 | 0.01 |
| 0000 1111 1111 1111b | 00h | FFFh | 0.01 | 40.95 |
| 0011 0100 0101 0110b | 03h | 456h | 0.08 | 88.80 |
| 0111 1000 1001 1010b | 07h | 89Ah | 1.28 | 2818.56 |
| 1000 1000 0000 0000b | 08h | 800h | 2.56 | 5242.88 |
| 1001 0100 0000 0000b | 09h | 400h | 5.12 | 5242.88 |
| 1010 0010 0000 0000b | 0Ah | 200h | 10.24 | 5242.88 |
| 1011 0001 0000 0000b | 0Bh | 100h | 20.48 | 5242.88 |
| 1011 0000 0000 0001b | 0Bh | 001h | 20.48 | 20.48 |
| 1011 1111 1111 1111b | 0Bh | FFFh | 20.48 | 83865.60 |
请注意,通过启用指数屏蔽(配置寄存器,ME 字段 = 1)并手动对满标量程(配置寄存器,RN[3:0] < 1100b (0Ch))进行编程,可以禁用指数字段(设置为零),从而简化手动编程的满标度模式下的操作。要根据结果寄存器内容计算 lux,只需将结果寄存器乘以与特定编程满标量程相关的 LSB 权重(以 lux 为单位)(请参阅表 7-3)。有关详细信息,请参阅下限寄存器。
有关 lux 分辨率(作为转换时间的函数)的更多信息,请参阅配置寄存器转换时间字段(CT,位 11)说明。