ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
当使用 OPT3001-Q1 器件中断外部处理器时,通常会选择锁存窗口式比较模式。在该模式下,当输入信号高于上限寄存器或者低于下限寄存器时,会识别出一个故障。当连续故障事件触发中断报告机制时,这些机制会被锁存,从而报告故障是上限还是下限比较的结果。这些机制会保持锁存状态,直到读取配置寄存器,这将清除 INT 引脚以及标志高和标志低字段。SMBus 警报响应协议(节 6.5.1.3 部分对此进行了详细介绍)会清除引脚,但不会清除标志高和标志低字段。表 6-2 中总结了该模式的行为以及转换就绪标志。请注意,当两个阈值下限寄存器 MSB(有关 MSB 的说明,请参阅节 6.4.2.2部分)被设置为 11b 时,表 6-2 不适用。
| 操作 | 标志高字段(2)(4) | 标志低字段 | INT 引脚(1) | 转换就绪字段 |
|---|---|---|---|---|
| 结果寄存器高于上限寄存器达故障计数次。有关更多详细信息,请参阅结果寄存器和上限寄存器。 | 1 | X | 有效 | 1 |
| 结果寄存器低于下限寄存器达故障计数次。有关更多详细信息,请参阅结果寄存器和下限寄存器。 | X | 1 | 有效 | 1 |
| 转换完成,但不满足故障计数标准 | X | X | X | 1 |
| 配置寄存器读取(3) | 0 | 0 | 无效 | 0 |
| 配置寄存器写入,M[1:0] = 00b(关断) | X | X | X | X |
| 配置寄存器写入,M[1:0] > 00b(非关断) | X | X | X | 0 |
| SMBus 警报响应协议 | X | X | 无效 | X |