ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过多种方法来选择和补偿暗窗。众多方法之一是本节中所述的方法。
对几个具有不同的暗度级别的窗口进行采样。选择一个足够暗的窗口,以优化器件美观性与传感器性能之间的平衡。请注意,美观性评估是设计人员的主观看法;与参考窗透射率相比,应优先选择观察物理设计上的窗口。确认所选窗口的亮度不低于绝对必要的亮度,因为较暗的窗口会使较少的光线照射到传感器上,从而影响传感器的准确性。
本应用示例选择的窗口较暗,在 550nm 时的透射率低于 7%。图 8-3 显示了光谱的归一化响应。请注意,用于测量透射频谱的设备无法测量暗窗样本的绝对精度(非归一化),而只能测量相对归一化光谱。另请注意,与介于 400nm 和 650nm 之间的可见光波长相比,该窗口对波长超过 700nm 的红外光的透射率更高。红外光和可见光之间的这种不平衡会降低传感器上的可见光与红外光的比率。虽然最好让窗口尽可能降低该比率(通过使窗口的可见光透射率与红外透射率接近),但 OPT3001-Q1 器件仍然表现良好,如图 8-6 所示。
图 8-3 所选暗窗的归一化透射光谱响应选择暗窗口后,测量暗窗的衰减效应以进行后续补偿。要测量该衰减,请使用照度计测量荧光灯光源,然后在暗窗下使用 OPT3001-Q1 器件测量相同的光。为了准确测量,请使用适合照度计或包含 OPT3001-Q1 器件和暗窗的设计的固定装置,每个检测区域的中心位于完全相同的 X、Y、Z 位置,如图 8-4 所示。设计的 Z 位置(与光源的距离)是窗口顶部,而不是 OPT3001-Q1 器件。
图 8-4 具有一个光源的固定装置,可在完全相同的 X、Y、Z 位置适应照度计或设计(窗口和 OPT3001-Q1 器件)该位置处的荧光灯使用照度计的测量结果为 1000lux,在应用内的暗窗下使用 OPT3001-Q1 器件的测量结果为 73lux。因此,该窗口对于荧光的有效透射率为 7.3%。7.3% 是整个光谱范围内的加权平均衰减,由照度计的光谱响应(或明视响应)进行加权。
对于此暗窗下的所有后续 OPT3001-Q1 测量,应用以下公式。