ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则适用条件为:TA = 25°C,VDD = 3.3V,800ms 转换时间 (CT = 1),自动满标量程 (RN[3:0] = 1100b),白色 LED 和光的法向入射角。



| 输入照度 = 2490lux,归一化为响应 2560lux 满标度 |
| 平均 30 个器件 | ||


| M[1:0] = 10b |

| M[1:0] = 10b |

| M[1:0] = 00b,输入照度 = 0lux |

| 输入照度 = 80lux,SCL = SDA,以 I2C 频率连续切换,注意:典型应用以较低的占空比运行,因此消耗的电流较低。 |



| 输入照度 = 33lux,归一化为响应 40.95lux 满标度 |


| 平均 30 个器件 | ||


| M[1:0] = 00b |

| M[1:0] = 10b |

| M[1:0] = 00b,输入照度 = 0lux |