ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
与任何光学产品一样,处理 OPT3001-Q1 器件时必须特别小心。尽管 OPT3001-Q1 器件对灰尘和划痕的敏感性较低,但仍建议执行适当的光学器件处理程序。
无论是使用器件进行原型设计,还是在大规模生产制造过程中,器件的光学表面都必须保持清洁,以获得最佳性能。建议使用具有塑料或橡胶接触表面的镊子,以避免光学表面出现划痕。尽可能避免使用金属工具进行操作。必须使光学表面保持清洁,无指纹、灰尘和其他光学抑制污染物。
如果器件的光学表面需要清洁,建议使用去离子水或异丙醇。用软棉签轻轻擦拭几下即可。避免使用可能具有磨蚀性的清洁和操作工具,并避免用力过大而划伤光学表面。
如果 OPT3001-Q1 器件未达到最佳性能,请检查光学表面是否有污垢、划痕或其他光学伪影。