ZHCSG67A March 2017 – December 2018 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA.
OPT3001-Q1 器件是一款用于测量可见光强度的光学传感器。传感器的光谱响应与人眼的明视响应高度匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。
OPT3001-Q1 器件是一款可测量人眼可见光的强度的单芯片照度计。OPT3001-Q1 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001-Q1 器件专为打造基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度和红外阻隔率较低的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPT3001-Q1 | USON (6) | 2.00mm × 2.00mm |