ZHCSWH0H October 2002 – December 2024 OPA830
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
低功耗和低成本视频线路驱动器通常将增益为 2 的数模转换器 (DAC) 输出缓冲到双端接线路中。这些接口通常需要使用一个直流阻断电容器。对于简单的设计而言,该接口通常使用容值非常大的阻断电容器 (220μF) 来限制帧之间的倾斜度,即 SAG。图 8-7 显示了一种使用低得多的电容器容值来创建非常低的高通极点位置的方法。该电路在输出引脚上提供电压增益 2,并具有 8Hz 的高通极点。给定 150Ω 负载后,一种简单的阻断电容器方法需要 133μF 容值。两个容值低得多的电容器使用图 8-7 的该简单 SAG 校正 电路提供此相同的低通极点。
图 8-7 具有 SAG 校正功能的视频线路驱动器在图 8-7 中,使用正电源的分压器将输入稍微向正方向移动。该移动可提供大约 200mV 的输入直流失调电压,当 DAC 输出在视频信号的同步端部分处于零电流时,在输出引脚上显示为 400mV 直流失调电压。该失调电压用于将输出保持在线性工作区域内。该失调电压会以大约 −20dB 的增益将任何电源噪声传递到输出,因此建议在电源引脚上进行良好的电源去耦。图 8-8 显示了图 8-7 的电路的频率响应。该图显示了 8Hz 低频高通极点和大约 100MHz 的高端截止频率。
图 8-8 视频线路驱动器对匹配负载的响应