ZHCSIQ4D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
能够非常贴切地描述小信号动态行为的放大器参数是增益带宽积 (GBP)、单位增益频率 (UGF) 和相位裕度 (PM)。GBP 是确定闭环配置中应用带宽的有用参数。#T3080018-24 可用于近似计算 OPAx828 的闭环带宽。通常,GBP 在放大器配置为 100 (40dB) 同相增益情况下是一个额定参数。放大器的 GBP 通常假设在整个频率范围内保持恒定,但在某些速度较高的放大器中,并非如此。OPAx828 一直到 UGF 都具有恒定的 GBP;因此,OPAx828 开环增益具有恒定的 –20dB/十倍频程斜率(–6dB/倍频程)。UGF 定义为放大器增益超过 1V/V (0dB) 时的频率。#T3080018-25 说明了 GBP 和 UGF 的概念。OPAx828 的 GBP 和 UGF 均为 45MHz。

图 7-13 增益带宽积和单位增益频率