ZHCSIQ4D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
稳定时间是对放大器输出稳定在输入振幅的某个百分比(误差范围)内的度量,用于描述放大器对阶跃输入的响应。放大器稳定时间由大信号响应和小信号响应构成。大信号响应的特性是上升时间和下降时间,而小信号响应的特性是过冲和振铃。#T3080018-13 说明了与放大器稳定时间相关的概念和术语。具体来说,稳定时间定义为从应用输入信号开始,输出稳定到指定误差范围内所需的时间。
图 7-10 稳定时间OPAx828 以两种方式尽可能减少高分辨率系统的稳定时间。首先,整合一个内部压摆增强电路,尽可能减少上升和下降时间,其次,具有宽带宽和出色的相位裕度以及低振铃,可以在极短的时间内实现小信号稳定。OPAx828 在激光生产过程中进行了修整,尽可能减小器件压摆率、带宽和相位裕度方面的器件间差异,从而在所有制造批次中保持出色的单元间差异。