ZHCSIQ4D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
OPAx828 是低噪声、高速 JFET 输入放大器,可提供超高的精度和准确度。每个器件都会在生产过程中进行激光修整,从而提供以输入为基准的超低失调电压。同样,还会修整和规定在 –40°C 至 +125°C 结温范围内以输入为基准的失调电压温漂。每个器件还对静态电流进行激光修整,以便尽可能减少动态参数(如以输入为基准的噪声电压、增益带宽积、压摆率和稳定时间)的器件间差异。OPAx828 充分利用了先进的全新高电压、SiGe 互补 JFET 双极工艺技术,因此,OPAx828 在业内具有出色的低噪声、直流精度和动态性能等特性组合。