ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压,VS = (V+) – (V-) | 电源电压,VS = (V+) – (V-) | 0 | 7 | V |
信号输入引脚 | 共模电压 (2) (3) | –0.5 | 6.0 | V |
差分电压 (2) (3) | ±6.0 | V | ||
电流 (3) | -10 | 10 | mA | |
输出短路 (4) | 持续 | |||
工作环境温度,TA | -55 | 150 | °C | |
结温,TJ | 150 | °C | ||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |