ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在 TA = 25°C、V+ = 2.75V、V– = –2.75V、RL = 10kΩ 连接到 VS/2、VCM = VS/2 且 VOUT = VS/2 条件下测得(除非另有说明)
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
器件数量 = 70 | 均值 = –36µV | Σ = 215µV |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
器件数量 = 140 | 均值 = 0.6pA | Σ = 1.2pA |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
器件数量 = 140 | 均值 = 0.2pA | Σ = 1.5pA |
VS = 5.5V,VCM = V– | 器件数量 = 72 |
V+ = 2.75V,V– = –2.75V | |
器件数量 = 72 |
V+ = 2.75V,V– = –2.75V,VCM > (V+) – 0.6V | |
器件数量 = 72 |
VS = 5.5V,VCM = VS/2 |
V+ = 2.75V,V– = –2.75V,VCM = VS/2 |
RL = 10kΩ |
V+ = 2.75V,V– = –2.75V |
V+ = 0.9V,V– = –0.9V |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
G = 1 | BW = 80kHz |
VCM = VS/2 |
VCM = VS/2 |
G = 1 | VIN = 100mVpp |
G = 1 | VIN = 6VPP |
G = -10 | VIN = 600 mVPP | |
G = –1 | VIN = 10 mVPP | CL = 10pF |
G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |
G = –1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |
VS = 5.5V |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = –40°C 至 +125°C |
器件数量 = 70 | ||
均值 = 0.5μV/°C | Σ = 0.3µV/°C |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 85°C |
器件数量 = 140 | 均值 = 4.6pA | Σ = 1.3pA |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 85°C |
器件数量 = 70 | 均值 = 0.3pA | Σ = 1.6pA |
VS = 5.5V,VCM = V+ | 器件数量 = 72 |
V+ = 2.75V,V– = -2.75V,(V–) < VCM < (V+) – 0.6V | |
器件数量 = 72 |
VCM = (V–) | 器件数量 = 72 |
VS = 5.5V,VCM = VS/2 |
V+ = 2.75V,V– = –2.75V,VCM = VS/2 |
CL = 10pF |
CL = 10pF |
V+ = 2.75V,V– = –2.75V |
V+ = 0.9V,V– = –0.9V |
VS = 1.5V 至 5.5V |
VS = 5.5V,(V–) < VCM < (V+) – 0.6V |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = –1 |
BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
G = –1 | BW = 80kHz |
V+ = 2.75V,V– = -2.75V |
G = –1 | VIN = 100mVpp |
G = -10 | VIN = 600 mVPP |
G = 1 | VIN = 10 mVPP | CL = 10pF |
G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |
G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |