ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx310-Q1 系列轨到轨输入和输出运算放大器专为高输出电流应用而设计。这些器件的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,具有单位增益稳定特性,也是各种通用应用的卓越选择。只要器件不强制进入短路模式或热关断模式,AB 类输出级就能够驱动连接到 V+和 V– 之间任意点的小电阻负载。输入共模电压范围包括两个电源轨,并支持将 OPAx310-Q1 系列用于许多单电源或双电源配置。