ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx310-Q1 系列运算放大器的额定工作电压范围为 1.8V 至 5.5V,并针对 1.5V 至 1.8V 的放大器工作电压进行了测试。此外,许多规格在 –40°C 至 125°C 的温度范围内都适用。典型特性 中提供了随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。TI 强烈建议使用至少 0.01μF 的陶瓷电容器旁路电源引脚。