ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx310-Q1 系列运算放大器包括单通道 (OPA310-Q1)、双通道 (OPA2310-Q1) 和四通道 (OPA4310-Q1) 超低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。OPAx310-Q1 还具有非常快的关断响应和典型值仅为 0.9µs 的启用时间规格。当应用涉及放大器信号链的占空比时,此功能可实现节能。 OPAx310-Q1 具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。
OPAx310-Q1 提供标准封装,并具有内部电流限制和热关断保护功能,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性。 OPAx310-Q1 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围内短路电流最小为 ±75mA,而静态电流却仅有 165μA。这种低电压、低 IQ 和高输出电流能力的组合使该器件非常独特,是各种通用和高电流应用的理想选择。通过并联连接多个运算放大器,可以轻松提高输出电流能力。这些器件非常适合 LED 驱动器和其他电流更高的应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。
输入共模电压范围包括两个电源轨,并支持将 OPAx310-Q1 系列用于许多单电源或双电源配置。轨到轨输入和输出摆动显著增加了动态范围,特别是在低电源应用中,使这些器件非常适合驱动低速采样模数转换器 (ADC)。此外,AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地间任一点的较小阻性负载。
OPAx310-Q1 可以驱动典型相位裕度为 40°、高达 75pF 的器件,并具有 3MHz 增益带宽积,3V/μs 转换率,4μVp-p 集成噪声(0.1Hz 至 10Hz),同时每个通道仅消耗 165μA 的电源电流,从而能够以极低的功耗提供良好的交流性能。直流应用还具有低输入偏置电流(典型值为 1pA)、良好的输入失调电压(典型值为 0.25mV)和良好的 PSRR(典型值为 10μV/V)、CMRR(典型值为 80dB)和 AOL(典型值 125dB)。
OPAx310-Q1 系列稳健耐用的设计可简化电路设计。这些运算放大器集成了射频抗扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。