ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
设计人员经常会问到关于运算放大器耐受电气过应力的问题。这些问题侧重于器件输入,同时也会涉及电源引脚甚至输出引脚。这些不同的引脚功能均具有由独特的半导体制造工艺和连接到引脚的特定电路确定的电气过应力限值。此外,这些电路均内置内部静电放电 (ESD) 保护功能,可在产品组装之前和组装过程中保护电路不受意外 ESD 事件的影响。
能够充分了解该基本 ESD 电路以及与电气过载事件的关联性会有所帮助。图 6-5 展示了 OPAx310-Q1 器件中包含的 ESD 电路。ESD 保护电路中涉及多个导流二极管,这些二极管从输入引脚和输出引脚连接回内部供电线路,并且输入和输出引脚均连接到运算放大器内部的吸收器件。该保护电路在电路正常工作时处于未激活状态。
请注意,OPAx310-Q1 在输入和正电源引脚之间没有连接导流二极管。