ZHCSR47C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fADCCLK | ADC 时钟频率 | 4 | 32 | MHz | |||
tADC trigger | 软件触发最小宽度 | 3 | ADCCLK 周期 | ||||
tSample | 无 OPA 时的采样时间 | 12 位模式,RS = 50ΩΩ,Cpext = 10pF | 156 | ns | |||
tSample_PGA | 使用 OPA 时的采样时间 (1) | 12 位模式 | GBW = 0x1,PGA 增益= x1 | 0.31 | µs | ||
GBW = 0x1,PGA 增益= x32 | 1.5 | µs | |||||
tSample_GPAMP | 使用 GPAMP 时的采样时间 | 12 位模式 | 2.5 | µs | |||
tSample_SupplyMon | 使用电源监测器 (VDD/3) 时的采样时间 | 12 位模式 | 3 | µs |