ZHCSR47C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | MCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 运行模式 | |||||||||||||
| IDDRUN | MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | mA | |||||
| 4MHz | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | ||||||||
| IDDRUN,每 MHz | MCLK=SYSOSC,while (1),从闪存执行 | 32MHz | 40 | 48 | 40 | 50 | 41 | 50 | 42 | 51 | 43 | 56 | uA/Mhz |
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | |||||||
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 4MHz | 130 | 130 | 135 | 140 | 150 | |||||||
| SLEEP 模式 | |||||||||||||
| IDDSLEEP | MCLK=SYSOSC,CPU 暂停 | 32MHz | 967 | 1047 | 978 | 1066 | 1002 | 1192 | 1024 | 1301 | 1070 | 1416 | uA |
| 4MHz | 356 | 416 | 363 | 441 | 389 | 577 | 411 | 689 | 458 | 809 | |||