ZHCSR47C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 8-4 总结了各个器件的存储器映射。有关存储器区域详情的更多信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 中的平台存储器映射 部分。
存储器区域 | 子区域 | MSPM0L1105 | MSPM0L1106 |
---|---|---|---|
代码(闪存) | MAIN (3) | 32KB - 8B(1) 0x0000.0000 至 0x0000.7FF8 | 64KB - 8B(1) 0x0000.0000 至 0x0000.FFF8 |
别名 MAIN (2)(3) | 0x0040.0000 至 0x0040.7FF8 | 0x0040.0000 至 0x0040.FFF8 | |
SRAM (SRAM) | SRAM | 4KB 0x2000.0000 至 0x2000.1000 | 4KB 0x2000.0000 至 0x2000.1000 |
别名 SRAM(2) | 0x2000.0000 至 0x2000.1000 | 0x2000.0000 至 0x2000.1000 | |
外设 | 外设 | 0x4000.0000 至 0x40FF.FFFF | 0x4000.0000 至 0x40FF.FFFF |
MAIN (3) | 0x0000.0000 至 0x0000.7FF8 | 0x0000.0000 至 0x0000.FFF8 | |
别名 MAIN(2)(3) | 0x0040.0000 至 0x0040.7FF8 | 0x0040.0000 至 0x0040.FFF8 | |
NONMAIN | 512 字节 0x41C0.0000 至 0x41C0.0200 | 512 字节 0x41C0.0000 至 0x41C0.0200 | |
别名 NONMAIN (2) | 0x41C1.0000 至 0x41C1.0200 | 0x41C1.0000 至 0x41C1.0200 | |
FACTORY | 0x41C4.0000 至 0x41C4.0080 | 0x41C4.0000 至 0x41C4.0080 | |
别名 FACTORY (2) | 0x41C5.0000 至 0x41C5.0080 | 0x41C5.0000 至 0x41C5.0080 | |
子系统 | 0x6000.0000 至 0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000 至 0x7FFF.FFFF | |
系统 PPB | 0xE000.0000 至 0xE00F.FFFF | 0xE000.0000 至 0xE00F.FFFF |