ZHCSR47C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fUART | UART 输入时钟频率 | 32 | MHz | |||
fBITCLK | BITCLK 时钟频率(等于波特率,单位为 MBaud) | 4 | MHz | |||
tSP | 由输入滤波器进行抑制的尖峰的脉冲持续时间 | AGFSELx = 0 | 6 | ns | ||
AGFSELx = 1 | 14 | 35 | ns | |||
AGFSELx = 2 | 22 | 60 | ns | |||
AGFSELx = 3 | 35 | 90 | ns |