ZHCSR47C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件名称(1)(4) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(2) | ADC 通道数 | GPAMP | UART/I2C/SPI | TIMG | GPIO | 5V 容限 IO | 封装 [封装尺寸] (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPM0L1106xRHB | 64/4 | T | 10 | 1 | 2/1/1 | 4 | 28 | 2 | 32 引脚 VQFN [5mm × 5mm] |
MSPM0L1105xRHB | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xDGS28 | 64/4 | T | 10 | 1 | 2/1/1 | 4 | 24 | 2 | 28 引脚 VSSOP [7.1mm × 3mm] |
MSPM0L1105xDGS28 | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xRGE | 64/4 | T | 9 | 1 | 2/1/1 | 4 | 20 | 2 | 24 引脚 VQFN [4mm × 4mm] |
MSPM0L1105xRGE | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xDGS20 | 64/4 | T | 8 | 1 | 2/1/1 | 4 | 17 | 2 | 20 引脚 VSSOP [5.1mm × 3mm] |
MSPM0L1105xDGS20 | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xRTR | 64/4 | T | 6 | 1 | 2/1/1 | 4 | 13 | 2 | 16 引脚 WQFN [3mm × 2mm] |
MSPM0L1105xRTR | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xDYY | 64/4 | T | 6 | 1 | 2/1/1 | 4 | 13 | 2 | 16 引脚 SOT [4.2mm × 2mm] |
MSPM0L1105xDYY | 32/4 |