ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fUART | UART 输入时钟频率 | 电源域 1 中的 UART | 80 | MHz | ||
fUART | UART 输入时钟频率 | 电源域 0 中的 UART | 40 | MHz | ||
fBITCLK | BITCLK 时钟频率(等于波特率,单位为 MBaud) | 电源域 1 中的 UART | 10 | MHz | ||
fBITCLK | BITCLK 时钟频率(等于波特率,单位为 MBaud) | 电源域 0 中的 UART | 5 | MHz | ||
tSP | 由输入滤波器进行抑制的尖峰的脉冲持续时间 | AGFSELx = 0 | 6 | ns | ||
AGFSELx = 1 | 14 | 35 | ns | |||
AGFSELx = 2 | 22 | 60 | ns | |||
AGFSELx = 3 | 35 | 90 | ns |