ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fLFOSC | LFOSC 频率 | 32768 | Hz | |||
LFOSC 精度 | –40 °C ≤ TA ≤ 125 °C | -5 | 5 | % | ||
–40 °C ≤ TA ≤ 85 °C | -3 | 3 | % | |||
ILFOSC | LFOSC 电流消耗 | 300 | nA | |||
tstart, LFOSC | LFOSC 启动时间 | 1.7 | ms |