ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 电源电压 | 1.62 | 3.6 | V | |
VCORE | VCORE 引脚上的电压(2) | 1.35 | V | ||
CVDD | VDD 和 VSS 之间连接的电容器 (1) | 10 | µF | ||
CVCORE | VCORE 和 VSS 之间连接的电容器 (1) (2) | 470 | nF | ||
TA | 环境温度,Q 版本 | -40 | 125 | °C | |
TJ | 最大结温,Q 版本 | 130 | °C | ||
fMCLK(PD1 总线时钟) | 具有 2 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK 频率 (3) | 80 | MHz | ||
具有 1 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK 频率 (3) | 48 | ||||
具有 0 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK 频率 (3) | 24 | ||||
fULPCLK(PD0 总线时钟) | ULPCLK 频率 | 40 | MHz |