ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 标准模式 | 快速模式 | 快速模式 + | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
fI2C | I2C 输入时钟频率 | 电源域 0 中的 I2C | 2 | 32 | 8 | 32 | 20 | 32 | MHz |
fSCL | SCL 时钟频率 | 0.025 | 0.1 | 0.4 | 1 | MHz | |||
tHD,STA | 保持时间(重复)启动 | 4 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | us | ||||
tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
tSU,STA | 一个针对重复启动的建立时间 | 4.7 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
tHD,DAT | 数据保持时间 | 0 | 0 | 0 | ns | ||||
tSU,DAT | 数据设置时间 | 250 | 100 | 50 | ns | ||||
tSU,STO | 停止的建立时间 | 4 | 0.6 | 0.26 | us | ||||
tBUF | 停止与启动状态之间的总线空闲时间 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | us | ||||
tVD;DAT | 数据有效时间 | 3.45 | 0.9 | 0.45 | us | ||||
tVD;ACK | 数据有效确认时间 | 3.45 | 0.9 | 0.45 | us |