ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
STOP 模式 | |||||||||||||
IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz,USE4MHZSTOP=0,DISABLESTOP=0 | 4MHz | 352 | 375 | 360 | 380 | 364 | 400 | 370 | 425 | 381 | 470 | µA |
IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz,USE4MHZSTOP=1,DISABLESTOP=0 | 184 | 205 | 190 | 210 | 195 | 250 | 200 | 260 | 213 | 300 | ||
IDDSTOP2 | SYSOSC 关闭,DISABLESTOP=1,ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 45 | 51 | 47 | 54 | 54 | 90 | 59 | 130 | 71 | 170 | |
STANDBY 模式 | |||||||||||||
IDDSTBY0 | LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=0,RTC 已启用 | 32kHz | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | 9 | 75 | 20 | 105 | µA |
IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=1,RTC 已启用 | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8 | 70 | 16 | 100 | ||
LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=1,RTC 已启用 | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8 | 70 | 16 | 100 | |||
LFCLK = LFXT,STOPCLKSTBY = 1,GPIOA 已启用 | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8 | 70 | 16 | 100 |